欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

加热器的种类与优点

  • 2023.04.07 17:43:22
  • 米思米
  • 2851

·          筒式加热器

·           投入型管式加热器

·           潜水型加热器

·           筒式加热器 箍式

·           橡胶加热器

·           插入式加热器

·           筒式加热器 带缠绕

 


筒式加热器

这是用于加热模具或热板的电加热器。

加热器的种类与优点

优点


·         通过在树脂成型用模具上钻孔并将其插入后使用,或是插入到热压机的模具中使用。

·         由于是直接加工模具等,所以孔加工的精度越高,加热器的寿命就越长。

·         即使同时使用多支加热器,也能实现布线流畅而紧凑。

由于加热器寿命有限,所以钻孔时建议采用易于拆卸加热器的贯通孔。

加热器的种类与优点

橡胶加热器

加热器的种类与优点

优点


· 这是用于取代金属加热器的柔性薄型面状发热体。

· 使用了图案化的镍合金电阻丝,可放心使用。

· 作为设备零部件或设备用途,被应用于所有行业。

要点如下!

·  请确认使用温度范围(℃)。  加热器的种类与优点  
·  请确认电热器容量(W)。     
·  请确认电源(V)。     
·  请确认电热部分尺寸(mm)。


投入型管式加热器

这是用于投放到水箱或油箱中用于提升温度的电加热器。
空烧会导致断线,所以通电前请务必确认浸没在液体中。

加热器的种类与优点

优点


· 可以很容易地安装在现有的油箱等设备上,用来加热提升水或油的温度。只要有电源,可在任何地点使用。

插入式加热器

加热器的种类与优点

优点


· 由于是对罐内以及管道内的液体进行直接加热,因此热效率极佳。

加热器的种类与优点

潜水型加热器

加热器的种类与优点

优点


· 这是直接插入槽中进行加热的型号。

· 在液位较低的槽中也可使用。

加热器的种类与优点


要点如下!

· 请确认是用于水中还是油中,然后根据用途相应选型。
· 请确认电热器尺寸(mm)。
· 请确认电压(V)、容量(kW)。
· 请确认使用温度范围(℃)。

筒式加热器 带缠绕

这是用于各种装置的保温、加温的带状电加热器。

加热器的种类与优点

优点


· 可缠绕在各种管道、装置上,对管道、装置内的介质进行保温、加热。由于其质地柔软,所以可柔性应对不同安装场所,且施工简便。

· 请根据使用场所,相应选择硅橡胶(加工性能优异)或氟氯化碳树脂涂层产品(耐脏)。


加热器的种类与优点

【注意事项】

· 请勿用力缠绕。
· 建议同时使用温度调节器。
· 请将温度检测器夹在加热器与管道之间。

加热器的种类与优点

筒式加热器 箍式


加热器的种类与优点 

 

大桶用
   加热器的种类与优点

小桶用
  加热器的种类与优点

18L装方桶用
加热器的种类与优点   

 

优点


· 这是能够直接安装在大桶、小桶、18L装方桶等容器上,对内容物进行保温、加温的硅橡胶制

· 箍式筒式加热器。

· 可降低内容物的粘性,防止其固化,确保易于取出内容物。

· 易于拆装。

要点如下!

· 请确认所使用电源、电压(V)。(100V或200V)
· 对于箍式以及带缠绕的筒式加热器,请确认其长度(mm)是否足够用于对象管道、容器。
· 使用箍式筒式加热器时,请选择专用桶罐。(大桶、小桶、18L装方桶)

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities